Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772702","name":"PNOZ m B1 Basis Set 2","price":"1484.06","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m B1 Basis Set 2
Numer produktu: 772702
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, zestawpodstawowy 2
składający się z: 1x 772101 PNOZ m B1 (w tym pamięć USB 512 MB 779213),1x
751016 PNOZ Set4 zaciski sprężynowe, 2x 77... Więcej
Cena
€1,484.06
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, zestawpodstawowy 2 składający się z: 1x 772101 PNOZ m B1 (w tym pamięć USB 512 MB 779213),1x 751016 PNOZ Set4 zaciski sprężynowe, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x751004 PNOZ s zestaw zacisków sprężynowych 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI,1x 751004 PNOZ s zestaw zacisków sprężynowych 22,5 mm.
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548095838 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242207 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000236 |
Tom | 7.917 |