Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti
- PNOZmulti 2 - Sterowniki konfigurowalne
- PNOZmulti 2 – systemy
- Zestawy, komplet do konwersji Trumpf PSS 3056
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Typ napięcia zasilania U1
- DC (1)
Napięcie zasilania (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
Temperatura pracy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Zestawy, komplet do konwersji Trumpf PSS 3056
Zestawy dla konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2 obejmują jednostkę bazową, moduły rozszerzeń, zaciski itp. w ramach tego samego numeru zamówienia. Komplet do konwersji może być wykorzystywany tylko z prasami krawędziowymi typu TRUMABEND firmy Trumpf jako zamiennik wbudowanego sterownika bezpieczeństwa PSS 3056-Trumpf (numery zamówienia: 301301, 301305, 301307) wykorzystywanego w latach 1996–2004. Wygodna modernizacja w oparciu o system PNOZmulti 2, montowany na płycie bazowej i gotowy do podłączenia.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 3 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, zestawpodstawowy 2
składający się z: 1x 772101 PNOZ m B ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Base Set 3 contains:
1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB)
1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals
5x 7 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.