Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"296.82","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
SDD ES PROFIBUS
Numer produktu: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Profibus DP,9 DP-V0, 9-stykowe złącze D-Sub,
6 cyfrowych wejść/wyjść, wtykowe zaciski przyłączeniowe ... Więcej
Cena
€296.82
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, Profibus DP,9 DP-V0, 9-stykowe złącze D-Sub, 6 cyfrowych wejść/wyjść, wtykowe zaciski przyłączeniowe (nie sądostarczane z urządzeniem).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2 W |
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych | 6 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 6 |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Interfejs Fieldbus
Złącze fieldbus | Profibus DP-V0 |
Rodzaj urządzenia Fieldbus | Podrzędne |
Nazwa protokołu Fieldbus | PROFIBUS |
Dozwolony adr. stacji fieldbus | 1... 125d |
Prędkości transmisji |
6 MBit/s
500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 187,5 kBit/s 3 MBit/s 9,6 kBit/s 45,45 kBit/s |
Magistrala przyłącz. Fieldbus | 9-pinowe złącze męskie D-Sub |
Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 55 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 90% w temp. 55°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie PROFIBUS i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy, wtykowy
Zaciski sprężynowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 115 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 95 mm |
Ciężar netto | 160 g |
Ciężar brutto | 175 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548083019 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242608 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001604 |
Tom | 0 |
Akcesoria obligatoryjne
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), zestaw zacisków wtykowych
do obudów 45 mm, typ śrubowy, opakowanie jednostkowe 2 szt, każdy X14-pinowy i X2 8-pinowy.
€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), zestaw zacisków wtykowych
do obudów 45 mm, typ sprężynowy, opakowanie jednostkowe 2 szt, każdy X14-pinowy i X2 8-pinowy.
€21.53