text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t

Numer produktu: 2A000008
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wyjściowa z 1 bezpiecznym wyjściempółprzewodnikowym, bezzwł...  Więcej

Sztuka

Dostawa 2 dni robocze

Cena

€243.51

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, złącze do podłączenia zasilania wyjść półprzewodnikowych, 1 funkcja wejściowa, 1 funkcja wyjściowa z 1 bezpiecznym wyjściempółprzewodnikowym, bezzwłocznym i 1wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 funkcjawyjściowa, 1 funkcja wyjściowa z 1 bezpiecznym wyjściem półprzewodnikowym, opóźnionym i 1 wejściem dla pętli sprzężenia zwrotnego, 2 wyjścia standardowe, 1 przełącznik obrotowy do ustawiania czasuopóźnienia , 1 przełącznik obrotowy do ustawiania współczynnika opóźnienia i wyboru opóźnienia wyłączenia lub włączenia,wyświetlacz LED

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie U2 Zasilanie wyjść SC  
Napięcie zasilania 2 (V) 12  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2  
Izolacja potencjałów U2 Nie  
Przeznaczenie UINT1 Zasilanie modułu  
Źródło napięcia wewnętrznego Przez moduł główny  
Typ napięcia UINT1 DC  
Dopuszczalne obciążenia Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Ilość wejść cyfrowych 2  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Izolacja potencjałowa S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Trwałe ład. wyj. 1biegun. Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-5-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Tolerancja Tv +/-1,5 %  
Wejście obwodu jednoczesności ∞  
Położenie montażowe dowolne  
Wymiary szyny DIN  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  mm
Szerokość 17.5  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 87  g
Ciężar brutto 99  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548087871  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
Tom 1.019  
 

Akcesoria opcjonalne

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.
€33.39

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
€12.98
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
€12.98