Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"750101","name":"PNOZ s1 24VDC 2 n/o","price":"151.47","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
Numer produktu: 750101
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie1-kanałowe
, start ręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V
DC, szerokość: 12,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowa... Więcej
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .
Cena
€151.47
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie1-kanałowe , start ręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 12,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył.bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2 W |
Wejścia
Liczba wejść | 1 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 1 |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 3 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 3 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 1.5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. U. |
Styki bezp.: praca pilota |
R300
B300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 12.5 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 105 g |
Ciężar brutto | 115 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548025705 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.186 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
€33.81
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2,
X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12,5 mm.
€8.75