text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 19 produktów
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.

PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe = 1 szt. X3/X48 stykowe i X1/X2, 4-stykowe, do o ...

PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X3/X4 8-stykowe i X1/X2, 4- ...

PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1/X2/X3 8-stykowe i X4, 4-stykowe, do ob ...

PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1/X2/X3 8-stykowe i X4, 4- ...

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 2-stykowe, do obudowy 12, ...

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17, ...

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 2-stykowe, ...

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, ...

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.

PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.

PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack wraz z adapterem karty SIM i czytnikiem kartchip PNOZsigma.

PNOZ s nIE
750910
Element wyposażenia do PNOZ sigma, rozciąganie impulsów, dla napięciaujemnego.

PNOZ s pIE
750900
Element wyposażenia do PNOZ sigma, rozciąganie impulsów, dla napięciadodatniego.

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specjalny przewód do bezpośredniej konfiguracji PNOZ s30, l = 1,5 m.

SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack wraz z adapterem karty SIM.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie