Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774081","name":"PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c","price":"430.03","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Numer produktu: 774081
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 7 N/O, 1N/Z, 1 SC,
, start automatyczny/monitorowany/ręczny, test uruchomie... Więcej
Cena
€430.03
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 7 N/O, 1N/Z, 1 SC, , start automatyczny/monitorowany/ręczny, test uruchomienia, UB = 42 VAC/42 V DC , szerokość: 90 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowaniewyłącznika bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 42 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Pobór mocy AC | 9 |
Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Tolerancja U2 |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 2 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -20%/+20% |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 90 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 640 g |
Ciężar brutto | 650 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548012125 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.979 |