Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774006","name":"PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c","price":"445.83","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
Numer produktu: 774006
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 6 N/O, 4N/Z, UB = 230-240 V AC/DC,
szerokość: 90 mm, zintegrowane zaciski ś... Więcej
Cena
€445.83
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 6 N/O, 4N/Z, UB = 230-240 V AC/DC, szerokość: 90 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 230 - 240 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Pobór mocy AC | 10 |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
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
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 90 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 720 g |
Ciężar brutto | 730 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548012651 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 1.013 |