PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Liczba przycisków
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PITjog urządzenie do obsługi ręcznej, 2 zainstalowane przyciski (każdyN/C / N/O)
i 1 zaślepka, podłączenie za pomocą 10- ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.