Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400452","name":"PIT es Set1s-6 s","price":"49.61","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es Set1s-6 s
Numer produktu: 400452
PITestop, E-STOP/blok styków w obudowie, zestaw składający się z
przycisku E-STOP z symbolem E-STOP i logo oraz bloku styków zmonitorowaniem,
2 N/C, 1 styk sygnałowy, 1 N/O, zaciski śrubowe.
Cena
€49.61
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Automonitorowanie | ja |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Min. prąd stykowy | 1 |
Wyłącznik awaryjny
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Materiał styku E-STOP | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 72 |
Szerokość | 103 |
Głębokość | 72 |
Średnica | 55 |
Ciężar netto | 172 |
Ciężar brutto | 201 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548071665 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |