Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400311","name":"PIT esc3c","price":"5.77","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT esc3c
Numer produktu: 400311
PITestop, blok styków, 1 N/O, zaciski sprężynowe.
Cena
€5.77
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CSA
CE TÜV EAC (Europa i Azja) |
Automonitorowanie | nein |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Min. prąd stykowy | 5 |
Wyłącznik awaryjny
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Materiał styku E-STOP | AgNi |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 250 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Materiał styku | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Wysokość | 30 |
Szerokość | 44 |
Głębokość | 10 |
Ciężar netto | 9 |
Ciężar brutto | 11 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Kod EAN | 4046548071313 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371302 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000041 |
Tom | 0 |