Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"85.85","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es10u
Numer produktu: 400540
PITestopactive , przycisk E-STOP, może być aktywowany/dezaktywowany, bezlogo
i bez symbolu E-STOP zgodnie z EN 60947-5-1 i EN 60947-5-5,
zwalnianie przez obrót, średnica montażu: 22,3 mm,
IP65.
Cena
€85.85
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Oświetlenie | LED |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
0
55 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-5 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Wysokość | 61 |
Szerokość | 65 |
Ciężar netto | 57 |
Ciężar brutto | 82 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548083286 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |