Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"1.48","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es holder3c
Numer produktu: 400331
PITestop, uchwyt do mocowania 3 bloków styków,
z zaciskami sprężynowymi.
Cena
€1.48
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 85 °C |
Dane mechaniczne
Wysokość | 10 mm |
Szerokość | 40 mm |
Głębokość | 27 mm |
Ciężar netto | 4 g |
Ciężar brutto | 6 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Kod EAN | 4046548071207 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27379213 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
Tom | 0 |