text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT oe USB connector spring load

Numer produktu: 402316
Listwa zaciskowa do PIT oe USB [402313] jako część zamienna. Składzestawu: 1 x 7-pinowe złącze wewnętrzne, wersja sprężynowa, proste wyjścieprzewodu.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€10.63

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CSA  
Na liście UL  
 
Ciężar netto 4  g
Ciężar brutto 5  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85367000  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548103908  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371292  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002024  
Tom 0