Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"116.72","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
RevPi Con CAN extension module
Numer produktu: Z9000020
RevPi Con CAN można wykorzystać do wyposażenia RevPi Connect wmagistralę CAN
. Na górze moduł ma
4-pinowe złącze do podłączenia CANbus, szybkość transmisji: do 1 MBit/s,wymiary obudowy (wys. x szer. x... Więcej
Cena
€116.72
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
RevPi Con CAN można wykorzystać do wyposażenia RevPi Connect wmagistralę CAN . Na górze moduł ma 4-pinowe złącze do podłączenia CANbus, szybkość transmisji: do 1 MBit/s,wymiary obudowy (wys. x szer. x głęb.): 96 x 22,5 x 110,5 mm, typ ochrony: IP 20.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 96 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 110.5 mm |
Ciężar netto | 82 g |
Ciężar brutto | 92 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548096026 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001604 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Zworka do ConBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Pasuje tylko do RevPi Connect w połączeniu z modułami rozszerzeń RevPiCon.
€4.52