Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2
, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecz ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti
- PNOZmulti 2 - Sterowniki konfigurowalne
- PNOZmulti 2 - jednostki bazowa
- PNOZmulti 2 - jednostki bazowa
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania 2 (V) (V)
- 24.0 (1)
- 24.0 - 24.0 (1)
Napięcie zasilania (V) (V)
- 24.0 (3)
- 24.0 - 24.0 (2)
Temperatura pracy
Ilość wyjść taktowania testowe
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Liczba konfigurowalnych we/wy
Ilość złączy Ethernet
Ilość wejść cyfrowych
- 12.0 (1)
- 12.0 - 12.0 (1)
- 6.0 - 6.0 (1)
Położenie montażowe
Zakres zastosowań
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PNOZmulti 2 - jednostki bazowa
Jednostki bazowe konfigurowalnych sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti 2 są modułowe i można je rozbudowywać z lewej i prawej strony. Zapewniają poziom bezpieczeństwa PL e według normy EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 3 według normy EN/IEC 62061. Maksymalny możliwy do osiągnięcia poziom bezpieczeństwa zależy od okablowania.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 5 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Et ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
jednostka bazowa, możliwość rozbudowy, złącze komunikac ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
niezależne, jednostka bazowa,
bez możliwości rozbudowy, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy o moduły wejś ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.