Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772130","name":"PNOZ m ES ETH","price":"213.01","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m ES ETH
Numer produktu: 772130
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
moduł komunikacyjny, 2 interfejsy Ethernet/Modbus TCP.
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .
Cena
€213.01
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
Typ napięcia UINT1 | DC |
Tolerancja modułu UINT | -2 %/+2 % |
Interfejs Ethernet
Adres IP sieci Ethernet | 169.254.60.1 |
Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Prędkości transmisji Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interfejs CANopen
Ilość złączy Ethernet | 2 |
Interfejs Fieldbus
Złącze fieldbus | Modbus/TCP |
Rodzaj urządzenia Fieldbus | Podrzędne |
Magistrala przyłącz. Fieldbus | RJ45 |
Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Fieldbus i moduł |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Wymiary szyny DIN |
|
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Wysokość | 101.4 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 111 mm |
Ciężar netto | 80 g |
Ciężar brutto | 90 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548069471 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
Tom | 0.343 |
Akcesoria opcjonalne
RJ45 Connector
380401
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 8-pinowe, Cat6a, złącze IDC, AWG
22, średnica przewodu: 5,5-8,5mm
€18.96
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej
PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
€47.92
Alternatywa
PNOZ m ES RS232
772131
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
moduł komunikacyjny, 1 interfejs szeregowy RS232.
€126.59
Pasuje do
PNOZ m B0
772100
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2
, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
€677.89
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń
umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników
PNOZmulti 2.
€250.08
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.
€250.08
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,bezpieczny
moduł komunikacyjny SafetyNET p RTFL dla PNOZ m Bx.
€500.64
PNOZ m EF 16DI
772140
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
16 bezpiecznych wejść cyfrowych.
€226.00