Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"266807","name":"PMI v807","price":"1435.77","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMI v807
Numer produktu: 266807
PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 7", rozdzielczość 800 x 600pikseli,
ekran dotykowy, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porty RJ45 1
Gbit/s,1 port USB host 3.0, 2 porty USB host 2.0, 1 port HDMI,... Więcej
Cena
€1,435.77
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 7", rozdzielczość 800 x 600pikseli, ekran dotykowy, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porty RJ45 1 Gbit/s,1 port USB host 3.0, 2 porty USB host 2.0, 1 port HDMI, 1 portVGA, buforowany kondensatorem zegar czasu rzeczywistego, 12 ... 30 V DC, 23W, OS Windows 10 IOT, zainstalowane i licencjonowane środowisko uruchomieniowe PASvisu,preinstalowane oprogramowanie: PMI v8 Assistant, PASvisu Server i Client, PVIS OPC Server UA, oprogramowanie sprzętowe PSS 4000 (OPC Server UA).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
System operacyjny | Windows 10 IOT |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 12 - 30 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 23 W |
Wyświetlać
Typ wyświetlacza | TFT |
Przekątna ekranu | 7 Zoll |
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 |
Wyświetl głębię kolorów | 16,7 M |
Typ ekranu dotykowego | pojemnościowy |
CPU
Typ procesora | X86 |
Prędkość taktowania procesora | 2,0 GHz |
Pamięć robocza | 4 GB |
Rozm.pamięci programu (Flash) | |
Rzecz. zegar czasu | Tak |
Port USB
Liczba interfejsów hosta USB |
1x USB 3.0
2x USB 2.0 |
Interfejs Ethernet
Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Prędkości transmisji Ethernet | 1 GBit/s |
Interfejs CANopen
Ilość złączy Ethernet | 2 |
Interfejsy VGA
Zewnętrzny interfejs VGA |
1 x HDMI
1 x VGA |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | 0... 90% w 39°C (bez skrapl.) |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 55032 ed.2 klasa B 2015 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 193.8 mm |
Szerokość | 143.8 mm |
Głębokość | 54.3 mm |
Ciężar netto | 1389 g |
Ciężar brutto | 1698 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
6c 7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
|
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548096835 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27330201 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001412 |
Tom | 10.700 |