Kolumna sygnalizacyjna PITsign czerwona, żółta, zielona, technologiaLED,
stopa montażowa, rura elektroinstalacyjna (250 ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Obsługa i monitoring
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja
- PITsign - lampy mutingu
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Norma produktu
Pobór mocy DC (W)
Ilość wyjść półprzewodnikowych
- 2.0 (1)
Położenie montażowe
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Permitt. applic. to standard
Zacisk przyłączeniowy
Wysokość (mm)
Średnica
PITsign - lampy mutingu
Lampy mutingu PITsign wskazują stan zawieszenia działania elektroczułego urządzenia zabezpieczającego. Są one odpowiednie do wszystkich zastosowań mutingu zgodnie z normą IEC 61496-1.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 5 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Lampa do mutingu PIT zgodnie z EN 61496, z żarówką i mocowaniemściennym,
światło stałe z opcją monitorowania, UB = 24 V ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Lampa LED mutingu PITsign wraz z diodą LED i mocowaniem ściennym, UB =24V DC/4 W/
< 200 mA, obudowa ochronna typ: IP65, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Lampa mutingu PITsign wraz z żarówką i mocowaniem ściennym, UB =24 VDC/5 W/
300 mA, obudowa ochronna typ: IP65, średnica ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Wymienna żarówka PITsign 7 W dla PITsi1.1 i PITsi1.2.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.