Kolumna sygnalizacyjna PITsign czerwona, żółta, zielona, technologiaLED,
stopa montażowa, rura elektroinstalacyjna (250 ...
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (230)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (215)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
PITsign
Dzięki firmie Pilz masz wybór pomiędzy monitorowanymi i niemonitorowanymi lampami mutingu. Możesz również wybrać żarówki bądź diody LED.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Lampa do mutingu PIT zgodnie z EN 61496, z żarówką i mocowaniemściennym,
światło stałe z opcją monitorowania, UB = 24 V ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Lampa LED mutingu PITsign wraz z diodą LED i mocowaniem ściennym, UB =24V DC/4 W/
< 200 mA, obudowa ochronna typ: IP65, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Lampa mutingu PITsign wraz z żarówką i mocowaniem ściennym, UB =24 VDC/5 W/
300 mA, obudowa ochronna typ: IP65, średnica ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.