text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK

Numer produktu: C1000019
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€64.11

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Prąd znamionowy 4  A
Typowa rezystancja żyły K1 <=55,4 Ohm/km w temp. 20°C  
Temperatura pracy -40 - 85  °C
Temp. otoczenia z UL 80 °C  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Przyłącze typu 1 5-pinowe złącze żeńskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Kodowanie przyłącza M12 1 kodowane A  
Przyłącze typu 2 5-pinowe złącze męskie M12  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Kodowanie przyłącza M12 2 kodowane A  
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 CuZn, niklowany  
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 CuZn, niklowany  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Au  
Materiał uszczelniający FKM  
Materiał pinów CuZn  
Materiał gniazd CuZn  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1 PP (9Y)  
Kabel typu K1 LiF9Y11Y  
Długość przewodu 20  m
Kolor izolacji przewodu 1 Czarny  
Kolor obudowy Żółty, podobny do RAL 1004  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.5  mm
Przekrój przewodu 0.34  mm²
Przekrój kabla średni K1 22  
Splatanie K1 5 rdzeni – okr. wypełniacz  
Ekranowanie K1 nie  
Liczba przewodów 5  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-2  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-2  
Bezhalogenowe tak  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Moment śruby blokującej 0,4 Nm  
Ciężar netto 741  g
Ciężar brutto 746  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
Kod EAN 4046548102451  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
Tom 0