Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Jednostka bazowa PITreader. System uwierzytelniania RFID Zawartość:
Jednostka bazowa, złącze [402307]. Wymagane akcesori ...
1 x adapter poziomy klucza PITreader + 1 x nakrętka. Wymagane akcesoria
dla jednostki bazowej PITreader [402255].
PITmode fusion. Uwierzytelnianie i funkcjonalnie bezpieczny
system wyboru trybu pracy w zestawie. Zawartość: Jednostka b ...
Jednostka kontrolna PITmode. Bezpieczne urządzenie kontrolne
do wyboru trybu pracy. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz
try ...
Zestaw złącz do urządzenia do bezpiecznego wyboru trybu pracy: PIT m4SEU
[402250]. Obejmuje 1 x 4-pinową, 1 x 5-pinową, ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
dowolnie konfigurowane uprawnienia
Kolor: żółty
Materiał: Tw ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sz ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1 i 2
Kolor: żółty
Materiał: Tworzyw ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2 i 3
Kolor: żółty
Materiał: Twor ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3 i 4
Kolor: żółty
Materiał: T ...
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i
instalacji 5 trybów pracy za pomocą bezdotykowego kluc ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5
Kolor: żółty
Materiał ...
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 (serwisowy)
Kolor: żó ...
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli
i bezpiecznej instalacji 3 trybów pracy za pomocą bezdot ...
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2NC/1
NO), 2 podświetlanymi przycis ...
PITestop active, zestaw składający się z przycisku E-STOP,
który może być aktywowany/dezaktywowany z funkcją migania,
be ...
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP
z symbolem E-STOP i logo oraz bloku styków z mo ...
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2NC/1
NO), 2 podświetlanymi przycis ...
PITestop, przycisk E-STOP, IP65, średnica 68 mm (wersja duża),
niezadrukowany (bez logo), średnica mocowania 22,3 mm.
Zespół przycisków z 4 przyciskami LED, wraz z nakrętkami mocującymi.
Akcesoria opcjonalne dla PIT m4 SEU [402250].
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.