Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PCOM, SecurityBridge, serwer VPN do budowy tunelu VPN,
obsługuje certyfikaty X.509, 2 porty RJ45, port USB,
1 wejście cy ...
PCOM, SecurityBridge, serwer VPN do budowy tunelu VPN,
obsługuje certyfikaty X.509, 2 porty RJ45, port USB,
1 wejście cy ...
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania
izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 ...
PSSnet, brama, standard, konwerter protokołów pomiędzy Modbus/TCP Server
i EtherCAT Slave, obsługuje CANopen przez Ether ...
PSSnet, brama, konwerter protokołów pomiędzy ModBus/TCP i CANopen,
obsługuje CiA 301 V4.2.0, do użytku ze sterownikami P ...
Cyfrowy moduł rozszerzeń DO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 ...
Analogowy moduł rozszerzeń AIO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 2 ...
Brama modułowa PROFIBUS, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dw ...
Cyfrowy moduł rozszerzeń DI dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 ...
Cyfrowy moduł rozszerzeń DIO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22, ...
Brama modułowa PROFINET IRT, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks ...
Brama modułowa EtherCAT, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dw ...
Brama modułowa Ethernet/IP, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. ...
RevPi Con M-Bus można zastosować do wyposażenia RevPi Connect z WirelessM-Bus 868 MHz.
Z przodu modułu znajduje się gnia ...
RevPi Con M-Bus VHP można zastosować do wyposażenia RevPi Connect zWirelessM-Bus 169 MHz.
Z przodu modułu znajduje się g ...
RevPi Con CAN można wykorzystać do wyposażenia RevPi Connect wmagistralę CAN
. Na górze moduł ma
4-pinowe złącze do podł ...
Zworka do ConBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Pasuje tylko do RevPi Connect w połączeniu z m ...
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazow ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.