Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSSu, moduł główny, zdecentralizowany system PSSuniversal I/O,bezpieczny i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, Sa ...
Na zamówienie
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny
i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 port ...
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu I/O,bezpieczny i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 port ...
PSSu, moduł główny, sterowania PSSu I/O, bezpieczny i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, ko ...
Na zamówienie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście,
1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjści ...
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia,
0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, ...
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, licznik, 1 wejście, enkoderabsolutny,
enkoder SSI, sygnał różnicowy RS422, rozdzi ...
PSSu, moduł elektroniczny, pasywny, rozdział napięcia, przyłącze 4
potencjały napięcia, galwanicznie izolowane, przyłącz ...
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 0
– 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnic ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe,
2wyjścia,
2 konfigurowalne zakresy napięcia, -10/0 ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 4wyjścia,
zakres napięcia 0-10 V, jednobiegunowe, r ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe,
2wejścia,
3 konfigurowalne zakresy napięcia, 0-10 V ...
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,–
– 10,24 – 10,23 V, dwubiegunowe, wejście ...
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie
peryferyjne wejścia 24 VDC 8 A, szyna zasilania C-r ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia,
4 wejścia, do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia,
2 konfigurowalne zakresy prądowe 0/4-20 m ...
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia,
4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do pra ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia,
0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio ...
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, o ...
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.