Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Sterowniki PLC i systemy I / O
-
Technologia czujników (983)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
-
Kurtyna optyczna (335)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Sterowniki PLC i systemy I / O
Programowalne i konfigurowalne systemy sterowania oraz systemy PSSuniversal, a także system PSSuniversal 2 umożliwiają wdrażanie aplikacji realizujących zadania bezpieczeństwa i automatyzacji w sposób łatwy i elastyczny.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 5 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PSSu, moduł główny o zwiększonej wydajności, system sterowania PSSu PLC,bezpieczny i standardowy, PL e,
SIL 3, 2 porty R ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e,
SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-styko ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e,
SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyki PSS 4000, PLC zgodne znormą IEC
61131, bezpieczny i standardowy, 2 gniazda ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.