• 3
Znaleziono 308 produktów
O300.GP.2-11246332
Z9000039
Czujnik rozproszenia z eliminacją wpływu tła, zasięg detekcji 30-100 mm, 4-stykowe złącze zewnętrzne M8, wyjścia półprze ...

PSEN opII4B-s-300-075
632132
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 750 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII4B-s-300-060
632131
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 600 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3H-s-30-030
632021
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 300 mm bez ...

PSEN opII3H-s-30-045
632022
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni(rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 450 mm bez ...

PSEN opII3H-s-30-090
632025
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni(rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 900 mm bez ...

PSEN opII4B-s-300-045
632130
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 450 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3H-s-30-060
632023
Fotokomórka zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość30 mm), wysokość pola chronionego 600 mm bez stref ...

PSEN opII3H-s-30-015
632020
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni(rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, nap ...

PSEN opII3H-s-30-135
632028
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni(rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm bez ...

PSEN opII4H-s-30-105
632066
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3H-s-30-120
632027
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm be ...

PSEN opII4H-s-30-090
632065
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 900 mm bez strefy martwej, ...

PSEN opII4H-s-30-030
632061
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 300 mm bez strefy martwej, ...

PSEN opII4H-s-30-060
632063
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 600 mm bez strefy martwej, ...

PSEN opII3B-s-170-075
632102
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 750 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII4H-s-30-075
632064
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 750 mm bez strefy martwej, ...

PSEN opII4H-s-30-015
632060
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, napięcie zasilania ...

PSEN opII3B-s-170-090
632103
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 900 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII4H-s-30-150
632069
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm bez strefy martwej ...

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie