Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 +
1x0,38, kolor poszczególnych żył: ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (985)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania (V) (V)
- 300.0 - 300.0 (1)
Temperatura pracy
Odporność na olej
- odporność (5)
Długość przewodu
- 200.0 (1)
Przewody na metry
Przewody na metry w połączeniu ze złączami wtykowymi są właściwym wyborem w przypadku potrzeby podłączenia jednostek centralnych do linii o długości powyżej 50 m lub gdy wymagane długości nie są do końca znane!
Dowiedz się więcej
Znaleziono 6 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Na metry, PUR, czarny RAL9005, 5x0,5, odpowiedni do prowadnicłańcuchowych,
kolor żył: Brązowy, biały, niebieski, czarny, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na metry, PUR, żółty RAL1003, 5x0,25, kolor żył: brązowy,
biały, niebieski, czarny, szary
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor
poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczo ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: bia ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Na metry, PVC (90°C zgodny z UL 1581), czarny RAL9005, 5x1,5, odporny
napromieniowanie UV IEC 603323-3-24 (kat. C), 1000 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.