Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Manipulator PRBT

Manipulator PRBT

6-osiowy manipulator PRBT jest niezwykle elastyczny oraz mobilny w użytkowaniu: Jego kompaktowa budowa oraz niska waga (zaledwie 19 kg) umożliwiają montaż bez względu na kierunek pracy. Bezpieczny napęd 24 V DC (spełniający wymagania normy IEC 61800-5-2) wspiera bezproblemowe użytkowanie na potrzeby aplikacji mobilnych takich jak systemy pojazdów sterowanych automatycznie (AGVS).

Manipulator cechuje się zakresem działania do 741 mm, wysoką dokładnością powtarzania (0,2 mm) oraz prędkością do 90°/s. Czyni to nasz 6-osiowy robot maksymalnie użytecznym dla prawie każdej aplikacji.

Moduły robotyki serwisowej – system modułowy

Uzupełnij manipulator PRBT o moduł sterowania moduł operatorski oraz moduły ROS, odpowiednio do swoich wymagań. Możesz również wbudować ramię robota do istniejącej aplikacji. Dostępne są wszystkie opcje systemu:Skorzystaj z jego modułowości!

Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantują funkcje bezpieczeństwa STO i SBC. Dzięki zasadzie plug&play możesz szybko i łatwo instalować moduły. Programowanie modułu operatorskiego za pomocą oprogramowania do obsługi i wizualizacji. Manipulator PRBT wraz z modułem sterowania i modułem operatorskim tworzą certyfikowany pakiet spełniający wymagania normy PN-EN ISO 10218-1, dotyczącej robotów przemysłowych. Czyni to moduły robotyki serwisowej odpowiednimi do użytkowania w środowiskach przemysłowych.

Zastosowanie modułów robotyki serwisowej

Manipulator PRBT – przegląd korzyści użytkownika

Zalety manipulatora PRBT
  • Nośność manipulatora wynosi 6 kg
  • Możliwość zastosowania w aplikacjach mobilnych dzięki bezpiecznemu napędowi 24 V DC, zgodnie z normą IEC 61800-5-2
  • kompaktowa konstrukcja i niska waga (19 kg)

Właściwości manipulatora PRBT

  • Funkcje bezpieczeństwa: STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego) i SBC (bezpieczna kontrola hamulców)
  • Sterownik: Moduły sterowania PRCM, ROS
  • Klasa ochrony IP: IP40
  • Zasilanie 24 V DC, maks. 15 A
Właściwości manipulatora PRBT

Moduły ROS – niezależne od producenta oprogramowanie typu open-source

Wykorzystywane moduły ROS spełniają przemysłowe wymagania dotyczące jakości i są gotowe do natychmiastowego wykorzystania.
Zainteresowany? Nasi pracownicy chętnie udzielą Ci niezbędnych informacji na temat ROS pod adresem ros@pilz.de.

Logo ROS

Nasza oferta produktowa: Manipulator PRBT

Manipulator PRBT

Manipulatory PRBT są kompaktowymi modułami o dużej mocy, przeznaczonymi do wykorzystania w robotyce serwisowej i przemyśle.