Porównaj 0
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PASmotion i PASconfig SDrive – narzędzia projektowe do sterowania ruchem

Narzędzia projektowe do sterowania ruchem

Narzędzia projektowe do sterowania ruchem firmy Pilz umożliwiają szybkie i łatwe konfigurowanie napędów, a także niezawodne ich monitorowanie. Stosowanie oprogramowania napędów w celu ustawienia parametrów funkcji bezpiecznego ruchu, generowania sekwencji ruchu oraz diagnostyki. Cała koncepcja programowania opiera się na  rozwiązaniu soft PLC, zgodnym z normą IEC 61131-3.

Korzyści związane ze stosowaniem narzędzi projektowych PMC:

PASmotion, oprogramowanie do ustawiania parametrów zadań napędu zapewnia:

  • Wysoki komfort obsługi i oszczędność czasu dzięki wbudowanym modułom funkcyjnym
  • Otwarcie na dowolne środowisko systemowe
  • Ustawianie parametrów zamiast programowania – gotowe podstawowe projekty dla konkretnych aplikacji
  • Możliwość szybkiego i łatwego uruchomienia napędu dzięki narzędziom graficznym
  • Bezpłatne pobieranie
  • Wiele dostępnych języków
Korzyści związane ze stosowaniem narzędzi projektowych PMC

Cechy narzędzi projektowych PMC

Cechy narzędzi projektowych PMC

Poniższe cechy obowiązują dla wszystkich narzędzi projektowych PMC:

  • Programowanie zgodnie z normą IEC 61131-3
  • Urządzenia zewnętrzne można łatwo wbudowywać za pośrednictwem różnych systemów magistral, dzięki menedżerowi zasobów.
  • Wszystkie dane konfiguracyjne dostępne są w jednym projekcie – od projektowania do uruchomienia

Wiele funkcji PASmotion:

  • Edytor graficzny dla projektowania ścieżki ruchu
  • Pomiar sekwencji ruchu – dzięki wyświetlaczowi graficznemu
  • Ustawienie parametrów urządzenia (np. PMCprotego/serwowzmacniacza PMCtendo, systemu sterowania ruchem PMCprimo)
  • Bezpośrednia pomoc w ustawieniu parametrów bez dodatkowej potrzeby korzystania z instrukcji obsługi
  • Wyświetlacze stanu We/Wy

Główne funkcje PASconfig SDrive:

  • Ustawianie parametrów funkcji bezpieczeństwa
  • Wskaźniki stanu dla wejść i wyjść
  • Przelicznik jednostek
  • Archiwizowanie danych na karcie SD
  • Funkcje raportowania

 

Wiele różnych aplikacji wykorzystuje PASmotion:

  • Serwoprasa
  • Latająca piła
  • Maszyny rozlewnicze
  • Zawijanie
  • Owijarka
  • Etykietowanie
  • Płytka krzywki mechanicznej
  • Osie pionowe
Wiele różnych aplikacji wykorzystuje PASmotion

Oto przykłady gałęzi przemysłu, w których wykorzystywane jest już sterowanie ruchem Pilz.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość