Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Bezpieczny ruch – poza zakresem pracy

Osiąganie poziomu bezpieczeństwa do PL, zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1, z każdym typem sprzężenia zwrotnego

Bezpieczny ruch

Dzięki modułowi bezpieczeństwa Twój napęd może osiągnąć poziom bezpieczeństwa aż do PL e zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1, przy wszystkich sygnałach sprzężenia zwrotnego silnika i magistralami Fieldbus! Może to zwiększyć wydajność maszyn nawet o 20%. Dostępne są funkcje bezpieczeństwa wbudowane w napęd, takie jak „bezpiecznie zmniejszona prędkość”. Pozwala to oszczędzić czas, zmniejsza ilość błędów i podwyższa bezpieczeństwo w trakcie konfiguracji. Efektywne i bezpieczne – bądź pierwszydzięki funkcji „bezpiecznego ruchu”! 

Zalety, które zapewnią Ci bezpieczeństwo:

  • Wysoka dyspozycyjność systemów dzięki bardzo dynamicznym, krótkim czasom reakcji
  • Bezpieczeństwo aż do poziomu PL, zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1, z wykorzystaniem jednego enkodera (standardowego układu sprzężenia zwrotnego)
  • Otwartość na wszystkie powszechnie stosowane systemy magistrali Fieldbus
  • Szybki rozruch
  • Łatwe w użyciu narzędzie programowe

Cechy rozwiązania bezpiecznego sterowania ruchem:

Cechy rozwiązania bezpiecznego ruchu.
  • Zredukowanie kosztów dzięki maksymalnemu bezpieczeństwu o poziomie do PL e, zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1 można uzyskać z wykorzystaniem standardowego układu sprzężenia zwrotnego – bez dodatkowego enkodera.
  • Serwowzmacniacze PMCprotego D są zaprojektowane zgodnie z normami PN-EN/IEC 62061 (SIL 3), PN-EN ISO 13849-1 (aż do PL e)
  • Moduł bezpieczeństwa PMCprotego S jest zgodny z normą PN-EN 61800-5-2
  • Szybkie i łatwe ustawianie parametrów wielu modułów bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzia programowego
  • Łatwa wymiana urządzeń dzięki karcie pamięci SD
  • Zmniejszone wymagania w zakresie okablowania dzięki wbudowanemu filtrowi w zasilaczu (zgodnie z normami kompatybilności elektromagnetycznej)

 

Funkcje bezpiecznego zatrzymania

Bezpieczne wyłączenie momentu

Bezpieczne wyłączenie momentu

Dzięki funkcji „bezpiecznego wyłączenia momentu” (STO) zasilanie w energię silnika jest bezpiecznie odcinane bezpośrednio w serwowzmacniaczu. Napęd nie może wykonywać żadnych niebezpiecznych ruchów. W przypadku uaktywnienia funkcji STO podczas pracy napędu silnik będzie zmniejszał obroty w sposób niekontrolowany.

Bezpieczne zatrzymanie 1

Bezpieczne zatrzymanie 1

Dzięki funkcji „bezpiecznego zatrzymania 1” napęd jest sprowadzany do stanu kontrolowanego zatrzymania, po czym następuje bezpieczne odcięcie zasilania silnika. Gdy napęd jest zatrzymany, nie może on powodować żadnych niebezpiecznych ruchów.

Bezpieczne zatrzymanie 2

Bezpieczne zatrzymanie 2

W przypadku funkcji „bezpiecznego zatrzymania 2” napęd jest sprowadzany do stanu kontrolowanego zatrzymania, po czym uruchamiane jest funkcja „bezpiecznego zatrzymania pracy”. W trybie „bezpiecznego zatrzymania roboczego”
utrzymywane są w pełni funkcje sterowania napędem.

Funkcje bezpiecznego sterowania ruchem

Bezpieczne zatrzymanie pracy

Bezpieczne zatrzymanie pracy

Funkcja „bezpiecznego zatrzymania pracy” monitoruje pozycję zatrzymania osiągniętą przez oś i zapobiega jakiemukolwiek odchyleniu od zakresu położenia. Funkcje sterowania napędem są w pełni utrzymywane. W razie wyjścia położenia poza monitorowany przedział napęd jest bezpiecznie wyłączany.

Bezpieczne ograniczenie prędkości

Bezpieczne ograniczenie prędkości

Funkcja „bezpiecznie ograniczonej prędkości” (SLS) monitoruje napęd, sprawdzając, czy nie została przekroczona określona prędkość maksymalna. W razie przekroczenia wartości granicznej prędkości napęd jest bezpiecznie wyłączany.

Zakres bezpiecznej prędkości

Zakres bezpiecznej prędkości

Funkcja „Zakres bezpiecznej prędkości” uzupełnia funkcję SLS o monitorowanie prędkości minimalnej. Efekt: Maksymalna prędkość nie może przekroczyć pewnej wartości, zaś prędkość minimalna nie może spaść poniżej określonej wartości. W przypadku przekroczenia choćby jednej z tych wartości granicznych napęd zostaje wyłączony.

Bezpieczny kierunek

Bezpieczny kierunek

Funkcja „bezpiecznego kierunku” gwarantuje, że napęd może przemieszczać się tylko w jednym (określonym) kierunku. W razie zmiany kierunku napęd jest bezpiecznie wyłączany.

Bezpiecznie ograniczone położenie

Bezpiecznie ograniczone położenie

Funkcja „bezpiecznie ograniczonego położenia” (SLP) monitoruje wszystkie położenia skrajne, na przykład monitoruje obszar bezpieczny dla robotów lub osi liniowych.

Bezpiecznie ograniczona długość kroku

Bezpiecznie ograniczona długość kroku 

Podczas doprowadzania materiału do procesu funkcja „bezpiecznie ograniczonej długości kroku” (SLI) wykonuje bezpieczne zadania ruchu z „bezpiecznie ograniczonymi długościami kroku”. Jest to ważne w przypadku zastosowania w prasach podajnika rolkowego.

Funkcje bezpiecznego hamowania

Bezpieczne sterowanie hamulcem

Bezpieczne sterowanie hamulcem

Funkcja „bezpiecznego sterowania hamulcem” umożliwia bezpieczne wzbudzenie hamulców, nie dopuszczając do upadku podwieszonych ciężarów.

Bezpieczny test hamulca

Bezpieczny test hamulca

Funkcja „bezpieczny testu hamulca” sprawdza działanie hamulca. Test ten można wykorzystać do wykrywania wszelkich usterek sterowania i układu mechanicznego hamulca. Test hamulca można przeprowadzać podczas każdego cyklu produkcyjnego lub tylko co 24 godziny, w zależności od specyficznej aplikacji i wymagania wynikającego z analizy ryzyka.

 

Różnorodne zastosowania – bezpieczny ruch jako rozwiązanie skalowalne

Serwowzmacniacz z wbudowanym modułem bezpieczeństwa PMCprotego DS zapewnia elastyczne i skalowalne rozwiązanie bezpieczeństwa. Łączy on w sobie wszystkie funkcje bezpieczeństwa wymagane w Twojej aplikacji.
Podstawą każdej funkcji bezpieczeństwa jest „bezpieczne wyłączanie obrotów”. Jest ono również uwzględnione w podstawowej wersji serwowzmacniacza PMCprotego D. Zainstalowany moduł bezpieczeństwa pełni szereg innych funkcji bezpieczeństwa.

Idealne dla każdej aplikacji, w której prędkość jest monitorowana w zależności od wybranego trybu pracy. Przykładowymi aplikacjami są:

  • Bezpieczna konfiguracja,
  • Podwieszone ładunki/osie pionowe
  • Monitorowanie/obserwowanie procesu
  • Bezpieczne interweniowanie w proces
  • Centra obróbcze
  • Automatyczne systemy kierowania pojazdami
  • Podnoszenie i ustawianie przez roboty
  • Konstrukcja etapowa
  • Paletyzacja

 

Duża różnorodność aplikacji

Zastosowania w przemyśle

Nasza gama produktów: PMCprotego

PMCprotego S – moduł bezpieczeństwa

Moduł bezpieczeństwa umieszczany w serwowzmacniaczu PMCprotego D umożliwia uzyskanie maksymalnego bezpieczeństwa aż do poziomu PL e dla każdego sprzężenia zwrotnego.

PMCprotego DS – bezpieczny ruch

Funkcje bezpiecznego zatrzymania, monitorowania i hamowania można zrealizować bezpośrednio w napędzie – bezpieczny ruch Znajdziesz tutaj kompletne rozwiązanie, w skład którego wchodzi moduł bezpieczeństwa PMCprotego S oraz serwowzmacniacz PMCprotego D.