Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C
Standard bus system: CANopen, PROFIBUS; Software option ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia napędów
- Systemy motion control
- PMCprimo - systemy motion control
- PMCprimo DriveP - sterownik napędów bezpiecznych
-
Technologia czujników (985)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Peak current for 2 s (A)
Prąd znamionowy (A)
Ilość złączy RS-232
Opcje oprogramowania
Gniazdo 3 karty rozszerzeń
Gniazdo 2 karty rozszerzeń
Gniazdo 1 karty rozszerzeń
PMCexpansion firmware
Ilość wejść analogowych
Położenie montażowe
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PMCprimo DriveP - sterownik napędów bezpiecznych
Znaleziono 9 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C
Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/ Profibus; ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: CANopen/CANopen set; Software op ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.