Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia napędów
- Systemy motion control
- PMCprimo - systemy motion control
- PMCprimo DriveP - sterownik napędów bezpiecznych
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (230)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (215)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Peak current for 2 s (A)
Prąd znamionowy (A)
Ilość złączy RS-232
Opcje oprogramowania
Gniazdo 3 karty rozszerzeń
Gniazdo 2 karty rozszerzeń
Gniazdo 1 karty rozszerzeń
PMCexpansion firmware
Ilość wejść analogowych
Położenie montażowe
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PMCprimo DriveP - sterownik napędów bezpiecznych
Znaleziono 9 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C
Standard bus system: CANopen, PROFIBUS; Software option ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/ Profibus; ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: CANopen/CANopen set; Software op ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C
Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; S ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.