Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (230)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (215)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Przyłącze typu 2
Przyłącze typu 1
Kształt przyłącza typu 2
Kształt przyłącza typu 1
Akcesoria PMCprimo
Znaleziono 10 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CAN1, RS 232 and CAN2 with termination switch ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm² ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Replacement connector for the controller card PMCprimo C at the
interface X40.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.