Korzystaj z nowoczesnego serwowzmacniacza PMCprotego D jako sterownika napędu wszędzie tam, gdzie wymagane są maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo! Sterownik obsługuje wszystkie najważniejsze magistrale Fieldbus, rodzaje sprzężenia zwrotnego i typy silników. Urządzenie PMCprotego D można łatwo wbudować w istniejące środowisko systemowe, co pozwala wykorzystać je w standardowych systemach obecnych na rynku.
Funkcja „bezpiecznego wyłączenia momentu” (STO) jest już dostępna w wersji podstawowej. Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zmniejszona prędkość, bezpieczne zatrzymanie pracy lub bezpieczny postój mogą być łatwo wdrożone poprzez wykorzystanie modułu bezpieczeństwa PMCprotego S. Funkcje bezpieczeństwa są niezależne od silnika i stosowanego typu enkodera. Dzięki rozwiązaniu bezpiecznego ruchu możesz uzyskać poziom bezpieczeństwa do PL e dla każdego rodzaju sprzężenia zwrotnego.
W przypadku PMCprotego elastyczność to podstawa: serwowzmacniacz można również wykorzystać jako system sterowania ruchem wykorzystujący bezpieczny napęd. Zastosowanie opcjonalnego modułu PMCprimo C w drugim slocie urządzenia PMCprotego D tworzy kompaktowy uniwersalny system sterowania ruchem.