Wykorzystaj nowoczesny serwowzmacniacz PMCtendo DD jako sterownik napędu dla szerokiej gamy technologii silników. Umożliwia on wykorzystanie powszechnie stosowanych silników, to jest serwomotorów, silników asynchronicznych i liniowych, a także aplikacji wykorzystujących silniki specjalne. Używaj serwowzmacniaczy PMCtendo DD w zastosowaniach zarówno osią pojedynczą, jak i z wieloma osiami!
Optymalne sterowanie napędami!

Serwowzmacniacz PMCtendo DD
- Oszczędność miejsca dzięki małym wymiarom
- Ekonomiczne rozwiązanie w przypadku niskich wymagań dotyczących bezpieczeństwa – bezpieczna funkcja STO jest już włączona do wersji podstawowej
- Otwarte na różne magistrale Fieldbuses dzięki wykorzystaniu gniazda na kartę rozszerzeń We/Wy
Przegląd właściwości

- Serwowzmacniacz dla silników ze sprzężeniem zwrotnym, na przykład resolwerów lub enkoderów typu sinus/cosinus (Hiperface, Endat)
- Obsługa silników synchronicznych, asynchronicznych, liniowych oraz innych silników
- Interfejs CANopen
- Sterowanie pozycjonowaniem
- Elektryczna skrzynka przekładniowa
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca stosowanie wyjątkowo małych skrzynek sterowniczych
- Gniazdo dla kart rozszerzeń We/Wy (dla magistrali Fieldbus itd.)
- Wbudowane wzbudzanie hamulca silnika
Wbudowany układ diagnostyczny
Serwowzmacniacz udostępnia wszystkie informacje i komunikaty systemom nadrzędnym
- Dane silnika:
- Dane sterownika
- Stan różnych interfejsów
- Komunikaty błędów
- Komunikaty ostrzegawcze
- Sekwencje ruchu
Narzędzie graficzne jest również dostępne jako pomoc w przygotowaniu danych!
Nasza gama produktów: PMCtendo DD
Pobierz
Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl