Radarowe czujniki bezpieczeństwa są wykorzystywane tam, gdzie czujniki optoelektroniczne osiągają granicę swoich możliwości: w trudnych warunkach, na przykład na zewnątrz lub podczas obróbki materiałów, można zapewnić bezpieczeństwo procesu za pomocą urządzenia PSENradar. Technologia radarowa (FMCW – modulowana częstotliwością fala ciągła) gwarantuje ciągłość działania nawet w przypadku oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak pył, zanieczyszczenia, deszcz, rozbłyski światła, iskry czy drgania.
Leżące u podstawy systemu monitorowanie wolumetryczne z częstotliwością w zakresie 24–24,25 GHz można wykorzystać w zastosowaniach do poziomu SIL 2, PL d, kat. 3, co jest częstym wymogiem w przypadku rozwiązań wykorzystujących roboty. To kompletne rozwiązanie obejmuje też dodatkowe interfejsy, takie jak Ethernet, Profisafe i FSoE, które ułatwiają wykorzystanie radarowego czujnika bezpieczeństwa w modernizacji instalacji.
Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar w połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 tworzy bezpieczne, kompletne rozwiązanie do monitorowania stref ochronnych – z oceną zgodności instalacji lub maszyny.