Porównaj 0

Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Narzędzia PSENopt

Konfiguracja Twoich barier świetlnych z użyciem PSENopt Advanced

Narzędzia PSENopt

Narzędzie programowe PSENopt Configurator sprawia, że instalacja i obsługa barier świetlnych PSENopt Advanced są bardzo proste: Oprogramowanie to pozwala śledzić wszystkie poszczególne wiązki świetlne. Umożliwia to zaimplementowanie w jednym narzędziu całej konfiguracji barier świetlnych – od dopasowywania po takie funkcje jak muting, blanking czy łączenia kaskadowe.

Oprogramowanie PSENopt Configurator jest również pomocne dla szybkiego diagnozowania. Można natychmiast wykryć miejsce przerwania bariery świetlnej. Przekłada się to na skrócenie czasów przestoju i zwiększenie dostępności maszyny.

Łatwa instalacja i obsługa – zalety oprogramowania PSENopt Configurator

  • Łatwość i opłacalność instalacji i obsługi – dzięki wizualizacji poszczególnych wiązek
  • Muting, blanking i łączenie kaskadowe to nic trudnego
  • Uczenie i ponowne uczenie nowych obiektów przebiega bardzo szybko i sprawnie
  • Za sprawą adaptera do programowania konfiguracje tworzone offline można przenosić do innych maszyn bez najmniejszego dodatkowego wysiłku.
  • Wyświetlane w menu kolejne polecenia i wczesne wykrywanie błędów
  • Większa elastyczność instalowania barier świetlnych
  • Szybkie diagnozowanie usterek przyczynia się do skrócenia czasów przestoju i zwiększenia dostępności instalacji.
Prosta instalacja i zarządzanie

Właściwości oprogramowania PSENopt Configurator

Właściwości oprogramowania PSENopt Configurator
  • Realizacja całej konfiguracji: dopasowanie barier świetlnych oraz realizacja funkcji mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego
  • Konfigurację oprogramowania można przeprowadzać online z wykorzystaniem adaptera programowego (PSEN opt Advanced Programming Adapter, numer katalogowy: 631070) – umożliwia przesyłanie do innych maszyn za pośrednictwem adaptera
  • W przypadku zainstalowania kilku barier świetlnych, każdej barierze świetlnej można przydzielić oddzielny kod

Zastosowanie oprogramowania PSENopt Configurator

Program PSENopt Configurator wykorzystywany jest do instalacji i obsługi barier świetlnych PSENopt Advanced. Umożliwia on zrealizowanie całej konfiguracji: od dopasowania barier świetlnych po realizację takich funkcji jak: muting, blanking i łączenia kaskadowe. Można go również użyć do szybkiej diagnostyki poprzez wykorzystanie online poszczególnych wiązek.

Zastosowanie oprogramowania PSENopt Configurator

Oprogramowanie PSENopt można wykorzystywać w najróżniejszych dziedzinach przemysłu

Oprogramowanie PSENopt można wykorzystywać w najróżniejszych dziedzinach przemysłu
  • Prasy
  • Przemysł opakowaniowy
  • Robotyka
  • Systemy transportowe

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość