Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Narzędzia SafetyEYE

SafetyEYE Configurator – ustawienie stref wykrywania na komputerze PC

Narzędzia SafetyEYE

System kamer bezpieczeństwa SafetyEYE wykrywa i sygnalizuje obecność obiektów wkraczających do dowolnie określonych stref. Program SafetyEYE Configurator może być wykorzystywany do konfigurowania wirtualnych stref wykrywania i ostrzegania, a także innych parametrów wymaganych do obsługi systemu kamer bezpieczeństwa na komputerach PC.

Użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez wszystkie etapy projektu. Strefy ostrzegawcze i wykrywania definiowane są jednym kliknięciem myszy. Podobnie jak w przypadku przydzielania właściwości strefom 3D, można również przydzielać określone działania dla wejść i wyjść w systemach sterowania PSS. Po określeniu stref wykrywania, możesz zmienić je jednym kliknięciem myszy.

Inna ważna zaleta: wykorzystując oprogramowanie SafetyEYE Configurator, użytkownik może zaprogramować zarówno moduł analizy, jak i programowalny system bezpieczeństwa za pośrednictwem sieci Ethernet. Wraz ze swoimi wejściami i wyjściami służy on jako interfejs dla sterownika maszyny.

Przyjazna dla użytkownika konstrukcja i konfiguracja stref wykrywania

  • Szybka i bezbłędna edycja projektów
  • Twórz samodzielnie strefy 3D lub wykorzystuj do tego celu zdefiniowane wcześniej kształty geometryczne.
  • Samodzielna konfiguracja wejść i wyjść
  • Wejścia i wyjścia są łączone logicznie z wykorzystaniem przesuwania i upuszczania elementów logicznych
  • Szybkie uruchomienie i minimalny nakład prac związanych z okablowaniem
  • Łatwość realizacji złożonych procesów poprzez łączenie stref ostrzegania i wykrywania podczas ich określania
  • Monitorowanie i kontrola kilku niezależnych stref za pomocą jednego urządzenia wykrywającego
  • Automatyczne dokumentowanie naruszeń stref ostrzegawczych i wykrywania
Przyjazna dla użytkownika konstrukcja i konfiguracja stref wykrywania

Właściwości narzędzi SafetyEYE

Właściwości narzędzi SafetyEYE
  • Wykorzystuj definiowane wstępnie kształty geometryczne lub ręcznie twórz strefy wykrywania.
  • 16 ustawień przełączalnych stref
  • Różnorodność widoków (2D, 3D)
  • Sprawdzenie bezpiecznych odległości

Łatwa konfiguracja dzięki narzędziom SafetyEYE

Oprogramowanie SafetyEYE Configurator wykorzystywane jest do projektowania i konfigurowania stref bezpieczeństwa. Można je wykorzystać do rejestrowania, oceniania i automatycznego dokumentowania naruszeń strefy chronionej.

Łatwa konfiguracja dzięki narzędziom SafetyEYE

SafetyEYE Live Video Server – zdalne monitorowanie stref wykrywania

SafetyEYE Live Video Server

Dzięki SafetyEYE Live Video Server dostarczamy narzędzia do analizy online naruszeń stref wykrywania. Użytkownik zyskuje prosty, zdalny dostęp – bez konieczności łączenia się z naszym oprogramowaniem! Zdalny dostęp można łatwo uzyskać za pośrednictwem oprogramowania PASvisu lub dzięki połączeniu sieciowemu w tablecie lub w komputerze PC.

 

Wykorzystanie narzędzi SafetyEYE w przemyśle

Nasza oferta: Narzędzia SafetyEYE

Licencje SafetyEYE Configurator, a także SafetyEYE Live Video Server

Do dyspozycji są różne wersje licencji. W naszej ofercie dostępne są: licencja podstawowa, licencja użytkownika, licencja projektowa oraz ich aktualizacje. SafetyEYE Live Video Server dostarcza Ci narzędzia do uzyskiwania zdalnego dostępu, które jest pomocne przy analizie naruszeń stref wykrywania.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl