Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Enkoder obrotowy PSENenco – właściwości techniczne

W systemie sterowania PSS 4000 do wyznaczenia bezpiecznego położenia i bezpiecznej prędkości można wykorzystać standardowy enkoder obrotowy w połączeniu z innymi podzespołami.

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN enc m1 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Porównaj Pobierz

PSEN enc s1 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, continuous hollow shaft 20 mm.

Porównaj Pobierz

PSEN enc m2 eCAM

Absolute rotary encoder, multi-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Porównaj Pobierz

PSEN enc s2 eCAM

Absolute rotary encoder, single-turn, with two redundant SSi interfaces, solid shaft 10 mm, parallel key.

Porównaj Pobierz

PSEN enc sincos 4096 hs

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution, with sin/cos interface, hollow through shaft up to 12 mm, keyway.

Porównaj Pobierz

PSEN enc HTL 1024 ss

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 1024 pulses per revolution, with HTL interface, solid shaft 10 mm, keyway.

Porównaj Pobierz

PSEN enc HTL 1024 hs

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 1024 pulses per revolution, with HTL interface, hollow through shaft up to 12 mm, keyway.

Porównaj Pobierz

PSEN enc sincos 4096 ss

Incremental rotary safety encoder PSENenco, 4096 pulses per revolution, with sin/cos interface, solid shaft 10 mm, keyway.

Porównaj Pobierz