Enkodery obrotowe PSENenco wykorzystywane są do wyznaczania położenia i prędkości. Enkoder obrotowy dostępny w pierwszej fazie rozbudowy jest koderem wartości bezwzględnej wykorzystywanym w systemie sterowania PSS 4000. Dostarcza on różnych wartości bezwzględnych położenia, sprawdzanych w bloku programowym. Czujnik wyposażony jest w magnetyczny i optyczny system pomiarowy. Otrzymujesz dwa urządzenia w jednym!
Enkoder obrotowy PSENenco
Standardowy enkoder obrotowy
Bezpieczna pozycja i bezpieczna prędkość – zalety
- Możliwość zdefiniowania bezpiecznej prędkości i położenia
- Wynik funkcji bezpiecznego monitorowania jest przesyłany do oprogramowania użytkownika.
- Wysoka elastyczność przy monitorowaniu wartości granicznych dzięki dynamicznemu monitorowaniu w programie użytkownika.
- Mechaniczny układ krzywki obrotowej został zastąpiony przez elektroniczny układ krzywki obrotowej PSS 4000 (w tym enkoder obrotowy PSENenco)
Właściwości enkodera obrotowego
- Dwa enkodery w jednej obudowie
- Zróżnicowany, 2-kanałowy (1 optyczny, 1 magnetyczny)
- 2 interfejsy SSI
- SIL CL 3 i PL e w systemie sterowania PSS 4000
Zastosowanie enkodera obrotowego PSENenco
Enkodery obrotowe PSENenco wykorzystywane są głównie w prasach mechanicznych. „Bezpieczny elektroniczny mechanizm krzywki obrotowej” zastępuje konwencjonalny mechaniczny obrotowy układ krzywkowy. Połączenie enkodera obrotowego PSENenco z systemem sterowania PSSuniversal PLC i odpowiednim blokiem programowym spełnia wymagania aż do SIL 3. Do innych zastosowań enkodera obrotowego należą wszystkie te, dla których konieczne jest wykrycie bezpiecznego położenia.
Wykorzystanie w przemyśle enkodera obrotowego
Nasza gama produktów: Enkoder obrotowy PSENenco
Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl