Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Wyłącznik linkowy PSENrope – właściwości techniczne

Akcesoria dostępne dla wyłączników linkowych, począwszy od kółek blokady linek poprzez linki i krążki prowadzące aż po sprężyny naciągowe.

Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN rs spring 175

Rope pull spring for max. 175 N spring force.

Porównaj Pobierz

PSEN rs pulley flex

Block rope pulley, rotatable.

Porównaj Pobierz

PSEN rs spring 300

Rope pull spring for max. 300 N spring force.

Porównaj Pobierz

PSEN rs pulley 75

Guide roller 75 mm diameter.

Porównaj Pobierz

PSEN rs rope d3/d4 50m

Rope for rope pull switch PSEN rs. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 50 m roll.

Porównaj Pobierz

PSEN rs rope d3/d4 100m

Rope for rope pull switch PSEN rope. Rope diameter 3 mm/insulation diameter 4 mm. PVC coated, red 100 m roll.