Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa
z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Kontrola położenia
- PSENrope - linkowy wyłącznik awaryjny
- PSENrope - wyłączniki linkowe
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Materiał napędu
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSENrope - wyłączniki linkowe
Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope są elastyczne w użyciu, łatwe do zainstalowania i proste w obsłudze. Dzięki swoim wyrafinowanym szczegółom zarówno przy pierwszej instalacji, jak i podczas modernizacji upraszczają instalację.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa
obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 3 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa
z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa
obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 1 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.