Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Bezpieczny linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope

Nieprzerwane bezpieczeństwo

Bezpieczny linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope

Zarówno na linii montażowej, jak i w maszynie, tam gdzie wymagane jest bezpieczeństwo w obszarze roboczym, wyłącznik linkowy PSENrope stanowi niezawodne rozwiązanie. Urządzenia PSENrope wyłączają procesy funkcjonalne poprzez działanie manualne. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie jest ono zagrożone: funkcję wyłącznika awaryjnego można zainicjować w dowolnym punkcie wzdłuż linki.

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Proste i wygodne rozwiązanie bezpieczeństwa

  • Prosta instalacja i wygodne zarządzanie
  • Elastyczność użytkowania nawet w przypadku konieczności zabezpieczenia dużych systemów
  • Wyjątkowa odporność mechaniczna dzięki solidnemu wykończeniu i wytrzymałej obudowie metalowej lub plastikowej
  • Odpowiednie zarówno w przypadku stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki fizycznemu oddzieleniu strefy okablowania od urządzeń mechanicznych
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki połączeniu wyłącznika awaryjnego z układem wyzwalania przez pociągnięcie
Proste i wygodne rozwiązanie bezpieczeństwa

Właściwości linkowego wyłącznika awaryjnego

Właściwości linkowego wyłącznika awaryjnego
  • Zaprojektowany dla aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa aż do: PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061
  • Zintegrowany wyłącznik awaryjny
  • Kontakt: 2 rozwierne, 2 zwierne
  • Stopień ochrony: IP67
  • Temperatura otoczenia: PSEN rs1.0: od -30 do +80°C, PSEN rs2.0: od -25 do +70°C

Duża trwałość – nawet w warunkach ekstremalnych

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope są wytrzymałe i elastyczne, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze produkcji. Ponieważ zasięg działania wyłącznika linkowego ograniczony jest wyłącznie długością linki, umożliwia on ochronę nawet dużych instalacji.

Duża trwałość – nawet w warunkach ekstremalnych

Wykorzystanie w przemyśle linkowego wyłącznika awaryjnego

Nasza gama produktów: Bezpieczne linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope są elastyczne w użyciu, łatwe do zainstalowania i proste w obsłudze. Dzięki swoim wyrafinowanym szczegółom zarówno przy pierwszej instalacji, jak i podczas modernizacji upraszczają instalację.

Akcesoria, linkowe wyłączniki awaryjne, wyłączniki awaryjne

Idealnie kompatybilny z systemem PSENrope: Kółka bloczka linkowego, linki, rolki prowadzące, sprężyny naciągowe, liczne złącza typu PDP67 itd.