Porównaj 0
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Zbliżeniowy czujnik bezpieczeństwa PSENini

Bezpieczne monitorowanie bez użycia aktuatorów

Zbliżeniowy czujnik bezpieczeństwa PSENini

Zbliżeniowy czujnik bezpieczeństwa wykrywa bliskość przedmiotów metalowych bez konieczności fizycznego stykania się z nimi. W ten sposób czujnik indukcyjny dostarcza niezbędne sygnały bezpieczeństwa informujące o położeniu i wartościach krańcowych. Dzięki temu zagwarantowany jest płynny proces produkcyjny.

Czujnik PSENini jest odpowiedni do aplikacji wykorzystujących krzywki o dużej długości lub wszędzie tam, gdzie wymagane jest wykrywanie kilku pozycji. Można go również wykorzystać jako generator impulsów do zadań zliczania lub na potrzeby rejestrowania ruchów obrotowych (o częstotliwości do 10 Hz).

Wysoka wydajność i długi okres eksploatacji – zalety czujnika PSENini

  • Diagnostyka przyjazna dla użytkownika dzięki zastosowaniu diod LED
  • Połączenie szeregowe oznacza mniej przewodów i mniej wejść.
  • Wyższa wydajność dzięki krótkiemu czasowi reakcji
  • Odpowiedni do części wykonanych z różnych metali
  • Wstrząsoodporność
  • Dłuższy okres eksploatacji dzięki funkcji zapobiegania zużywaniu
  • Można łączyć bezpośrednio z najróżniejszymi urządzeniami kontrolnymi

Właściwości czujnika zbliżeniowego

Właściwości czujnika zbliżeniowego
  • Do aplikacji aż do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 lub SIL 3 według normy PN-EN/IEC 61062, Kat. 4 wg EN 954-1
  • Szeregowe połączenie z innymi czujnikami zbliżeniowymi PSENini, czujnikami bezpieczeństwa PSENcode, systemami ryglowania PSENslock i PSENsgate
  • Typowa odległość robocza: 15 mm
  • Liczba kierunków wzbudzania: 1
  • Liczba kierunków zbliżenia: 5
  • Interfejs diagnostyki: 3 diody LED
  • Wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa i 1 wyjście sygnałowe
  • Wejścia: 2 wejścia bezpieczeństwa

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem czujnika PSENini

Dzięki bezkontaktowej pracy zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa PSENini są idealne do monitorowania krzywek i bram rolowanych. Można je również wykorzystywać do zadań zliczania i wykrywania prędkości.

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem czujnika PSENini

Wykorzystanie czujnika zbliżeniowego w przemyśle

Nasza oferta: Zbliżeniowy czujnik bezpieczeństwa PSENini

Zbliżeniowy czujnik bezpieczeństwa PSENini

Bezkontaktowe wykrywanie położonych blisko przedmiotów metalowych, działanie niepowodujące zużywania części mechanicznych, zapewniające wysoką wydajność i długi okres eksploatacji: oto właściwości czujnika PSENini.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość