text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 17 produktów
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, ...

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzeni ...

PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mechaniczny system ryglowania drzwi, zasada blokowania - siła sprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, 1 N/O, sty ...

PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, st ...

PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 8-pinowe, zasada blokowania - siła magnetyczna, styk potwierdze ...

PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, sty ...

PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, złącze M12 5-stykowe, zasada blokowania - siła magnetyczna, styk potwierdz ...

PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styk potwierdzenia zamknięcia 1 N/C, ...

PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mechaniczny system ryglowania drzwi, PSENmech, złącze M12 5-stykowe, zasada blokowania - siła sprężyny, styk potwierdzen ...

PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 3 N/C, ...

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, 1 ...

PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłasprężyny, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, st ...

PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mechaniczny system ryglowania drzwi PSENmech, zasada blokowania - siłamagnetyczna, styki potwierdzenia zamknięcia 2 N/C, ...

PSEN me5 AS
6L000001
Standardowy aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promieńdziałania R ≥ 800 mm

PSEN me5 AF
6L000004
Elastyczny aktuator do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działaniaR ≥400 mm.

PSEN me5 AR
6L000003
Aktuator promieniowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5, dla małych klap . Promień działania R ≥ 150 mm.

PSEN me5 AA
6L000002
Aktuator kątowy do bramki bezpieczeństwa PSEN me5. Promień działania R ≥600 mm.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie