Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Mechaniczny system bezpieczeństwa PSENmech z ryglowaniem osłon

PSENmech – gwarancja trwałego bezpieczeństwa!

Mechaniczny system bezpieczeństwa PSENmech z ryglowaniem osłon

Jako następca czujnika bezpieczeństwa PSENmech, PSENmech z ryglowaniem osłon stanowi ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania ruchomych osłon. System bezpieczeństwa pozostaje zablokowany aż do zakończenia niebezpiecznego ruchu maszyny. Gdy bramka bezpieczeństwa jest otwarta, niezamierzone wznowienie niebezpiecznego ruchu nie jest możliwe.

Ekonomiczne rozwiązanie podstawowe do monitorowania systemu bezpieczeństwa – korzyści dla użytkowników

  • Dzięki mechanizmowi wyzwalacza ewakuacyjnego i ewakuacyjnego nadaje się do zastosowania z drzwiami dostępowymi.
  • Elastyczny i szybki montaż dzięki różnorodnym siłownikom i złączu M12.
  • Długa żywotność produktu dzięki wykonaniu głowicy i siłownika 3D z metalu.
  • Obudowa zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem, pyłem i wodą.
  • Możliwość podłączania do zdecentralizowanych modułów, takich jak PDP67 lub PSS67 za pomocą 5-pinowego złącza M12
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie np. z konfigurowalnymi sterownikami PNOZmulti 2
System PSENmech z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2

Właściwości mechanicznego systemu bezpieczeństwa PSENmech z funkcją blokowania osłon

Kierunki działania systemu bezpieczeństwa PSENmech
  • Monitoruje on położenie ruchomych osłon zgodnie z normą EN 60947-5-1
  • Zaprojektowany dla aplikacji do poziomu PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061 (w celu spełnienia najwyższych wymagań konieczne jest użycie 2 urządzeń)
  • Siła trzymania: 1500 N
  • Kierunki działania: 5 (w tym z góry)

Zastosowania mechanicznego systemu bramek bezpieczeństwa

Dzięki zintegrowanemu ryglowaniu osłon system PSENmech nadaje się do ochrony osób i procesów w najróżniejszych branżach i zastosowaniach.

PSENmech to rozwiązanie idealne dla osób, które poszukują ekonomicznego rozwiązania podstawowego do monitorowania systemu bramek bezpieczeństwa. PSENmech z ryglowaniem osłon może zostać rozszerzony o mechanizm wyzwalacza ewakuacyjnego lub awaryjnego.

 

Monitorowanie systemu bezpieczeństwa z blokowaniem osłony w systemie PSENmech

Zastosowania systemu bezpieczeństwa w przemyśle

Nasza oferta produktowa: System bezpieczeństwa PSENmech

PSENmech z ryglowaniem osłon (PSEN me5)

Dzięki metalowej głowicy w porównaniu do swojego poprzednika – modelu PSENme1 – mechaniczny system drzwi ochronnych drugiej generacji PSENmech z ryglowaniem osłon (PSEN me5) oferuje większą odporność i może być również połączony z mechanizmem zwolnienia ewakuacyjnego lub awaryjnego.

Akcesoria dla czujnika PSENmech z ryglowaniem osłon

Akcesoria dla systemu drzwi ochronnych PSENmech obejmują urządzenia wykonawcze oraz mechanizm zwolnienia ewakuacyjnego i awaryjnego.

PSENmech z ryglowaniem osłon (PSEN me5)

Dzięki metalowej głowicy w porównaniu do swojego poprzednika – modelu PSENme1 – mechaniczny system drzwi ochronnych drugiej generacji PSENmech z ryglowaniem osłon (PSEN me5) oferuje większą odporność i może być również połączony z mechanizmem zwolnienia ewakuacyjnego lub awaryjnego.

Akcesoria dla czujnika PSENmech z ryglowaniem osłon

Akcesoria dla systemu drzwi ochronnych PSENmech obejmują urządzenia wykonawcze oraz mechanizm zwolnienia ewakuacyjnego i awaryjnego.
System bezpieczeństwa PSENmech z blokowaniem osłon (PSEN me1)

PSENmech z blokowaniem osłony (PSEN me1)

System bezpieczeństwa PSENmech z blokowaniem osłony (PSEN me1) pierwszej generacji zapewnia bezpieczne ryglowanie osłon aż do zakończenia ruchu maszyny.

PSENmech z blokowaniem osłon (PSEN me1)

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl