Systemy PSENslock łączą w sobie bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych z funkcją ryglowania: wszystko w jednym urządzeniu. Dzięki takiej kombinacji bezpiecznego monitorowania położenia i ochrony procesu, systemy PSENslock mogą być wykorzystywane w najbardziej uniwersalny sposób. Umożliwiają one uzyskanie aplikacji o najwyższej kategorii bezpieczeństwa!
Systemy ryglowania PSENslock dostępne są w trzech różnych wariantach. W uzupełnieniu do wersji bazowej dostępne są również:
- PSENslock z rozbudowanymi funkcjami diagnostycznymi (Wersja 6.1):System ryglowania umożliwia łatwą diagnostykę w przypadku użycia kilku urządzeń PSENslock w jednej aplikacji. Możliwe jest natychmiastowe rozpoznanie, który przełącznik nie uaktywnił blokady, co pozwala oszczędzić czas w przypadku wystąpienia błędu.
- PSENslock z wyjściami bezpieczeństwa niezależnymi od ryglowania (Wersje 3.1/4.1/4.2):Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) w systemie ryglowania przełączają się niezależnie od stanu blokady zabezpieczającej i umożliwiają większą elastyczność podczas wdrażania aplikacji.