Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

System ryglowania PSENsgate

Zintegrowany system monitorowania drzwi ochronnych

System ryglowania PSENsgate

PSENsgate łączy w sobie funkcjemonitorowania drzwi ochronnych, bezpiecznego blokowania i sterowania w ramach tylko jednego urządzenia! Nasze produkty spełniają wymagania najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e.

Skorzystaj z wysokiej elastyczności systemu ryglowania! Dostępny jest szereg różnych wariantów systemu z dodatkowymi elementami operatorskimi, takimi jak: przyciski, przełączniki kluczowe, podświetlane przyciski i przyciski zatrzymania sekcji. Istnieje również możliwość zainstalowania funkcji wyłącznika awaryjnego i zwolnienia awaryjnego.

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Kompletne, ekonomiczne rozwiązanie – zalety systemu PSENsgate

  • System zoptymalizowany kosztowo – monitorowanie bramek zabezpieczających, bezpieczne ryglowanie i dodatkowe elementy sterownicze: wszystko w jednym urządzeniu
  • Maksymalne bezpieczeństwo przy zastosowaniu zaledwie jednego czujnika dla ochrony pracowników i instalacji
  • Elastyczność dzięki szerokiemu wyborowi elementów wykonawczych i sterowniczych
  • System energooszczędny z uwagi na zmniejszony pobór mocy
  • Zmniejszony nakład prac wymaganych do zainstalowania i podłączenia dzięki wbudowanym elementom sterowniczym i możliwości szeregowego łączenia urządzeń
  • W połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz system pozwala utworzyć bezpieczne, kompletne rozwiązanie.

Bezpieczne urządzenie ryglujące – Właściwości systemu ryglowania PSENsgate

Bezpieczne urządzenie ryglujące – Właściwości systemu ryglowania PSENsgate
  • Połączenie funkcji monitorowania drzwi ochronnych, bezpiecznych urządzeń ryglujących oraz monitorowania zasuwy pod kątem jej uszkodzenia – w ramach jednego systemu zawierającego wyłączniki awaryjne i elementy sterownicze
  • Najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem.
  • Odpowiednie do bramek z zawiasami zarówno po lewej, jak i po prawej stronie
  • Zintegrowana funkcja „ czyszczenia”: funkcja jednoczesnego otwarcia wszystkich urządzeń ryglujących po zakończeniu zmiany
  • Połączenie szeregowe z PSENslock, PSENsgate, PSENcode i PSENini
  • Przeznaczone dla wszystkich aplikacji aż do PL e według normy PN-EN ISO 13849-1, aż do SIL 3 według normy PN-EN/IEC 62061, o kategorii bezpieczeństwa 4 według normy PN-EN 954-1

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą systemu PSENslock

System ryglowania PSENsgate wykorzystywany jest w przypadku drzwi ochronnych o dużych rozmiarach. Znajduje on również zastosowanie w połączeniu z drzwiami ochronnymi, w przypadku których konieczne jest zapobieganie nieumyślnemu otwarciu w określonych okolicznościach. Na przykład do zapewnienia ochrony przed niebezpiecznymi ruchami (w maszynach o długim czasie zatrzymania).

Dzięki swojej solidnej budowie i dużej wytrzymałości mechanicznej system ryglowania PSENsgate zapewnia długi okres eksploatacji. System PSENgate może być wykorzystywany w aplikacjach o najwyższej kategorii bezpieczeństwa, aż do PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 lub SIL 3 zgodnie z normą PN-EN 62061 do ochrony pracowników i instalacji.

W połączeniu z naszą technologią sterowania, na przykład sterownikiem PNOZmulti Mini, zyskujesz oszczędne bezpieczne, kompletne rozwiązanie do monitorowania ryglowania. System PSENsgate można łączyć szeregowo z wieloma czujnikami, takimi jak: PSENini, PSENcode i PSENslock.

Bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych za pomocą systemu PSENslock

Zastosowania systemu ryglowania w przemyśle

Nasza oferta produktowa: Systemy ryglowania PSENsgate

Mechaniczny system ryglowania PSENsgate

Poprawa wydajności produkcji i znaczące oszczędności: jeden kompleksowy system obejmuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia i elementy sterownicze. Zastosowanie systemu PSENsgate przynosi korzyści w postaci skrócenia czasu i obniżenia kosztów konfiguracji, projektowania, dokumentacji, zakupu i instalacji!

Akcesoria do systemów ryglowania

Idealnie dostosowane do systemu ryglowania: złączki diagnostyczne, separatory kablowe, kabel łączący, wielokrotne interfejsy PDP67 itd., do monitorowania ryglowania.