Wyłącznik bezpieczeństwa zawiasowy, pozycja montażu prawa, 4-stykowezłącze zewnętrzne M12
, 2 styki n/z, stopień ochrony ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Czujniki bezpieczeństwa
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa
- PSENhinge - czujniki zawiasowe
-
Technologia czujników (983)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
-
Kurtyna optyczna (335)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Typ połączenia
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSENhinge - czujniki zawiasowe
Nasze czujniki zawiasowe oferują wysoką elastyczność instalowania, podłączenia i regulacji. Umożliwia on również dołączanie systemów po stronie prawej lub lewej.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Wyłącznik bezpieczeństwa zawiasowy, lewy, złącze zewnętrzne M124-stykowe, 2
N/C, IP67.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.