Zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt zawiera mechaniczną zasuwę, klamkę i różne możliwe do dołączenia czujniki bezpieczeństwa, o zróżnicowanych zasadach działania. Nie ma zatem potrzeby nabywania dodatkowego modułu. Z jednej strony zasuwa bezpieczeństwa spełnia najwyższe wymagania ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem.
Z drugiej strony, urządzenie PSENbolt gwarantuje bezpieczne monitorowanie drzwi ochronnych – aż do najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1/SIL CL 3 zgodnie z PN-EN/IEC 62061, w zależności od rodzaju użytego czujnika. Jako mechaniczna alternatywa zasuwa bezpieczeństwa PSENbolt jest szczególnie odpowiednia do monitorowania drzwi ochronnych, które trudno jest regulować.